GN 132.1 Abrazaderas para conectores de dos vías Aluminio, para sistema de actuador lineal único

Foto

GN 132.1 Abrazaderas para conectores de dos vías de actuadores lineales, aluminio, para sistema de actuación lineal único

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas para conectores de actuadores lineales GN 132.1 generalmente se suministran únicamente en conexión con un actuador montado y para control de funcionamiento.

Por medio del tornillo de sujeción en el orificio deslizador, el movimiento puede ya sea sujetarse, o bien el casquillo deslizador puede sujetarse (después de la configuración del ajuste final).

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca y las tuercas hexagonales con inserto de nylon.

Se puede usar el juego de sujeción GN 911 (vendido por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la manija, el casquillo distanciador y la tuerca hexagonal, sin armar. Consulte GN 911 para pedirlos por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.

Especificación

Aluminio
revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Orificios de sujeción mecanizados

Inserto de casquillo deslizador opcional
Poliamida

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Tuercas hexagonales con inserto de nylon DIN 985
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Accesorio

Juego de sujeción GN 911

Bajo pedido

Orificios con medidas en pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 132.1 Abrazaderas para conectores de dos vías de actuadores lineales, aluminio, para sistema de actuación lineal único  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2con 2 tornillos de sujeción DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
sin
casquillo deslizador

Orificio G
con
casquillo deslizador
d2
Orificio B
sin
casquillo deslizador
d3
Rosca de
sujeción
d4
Tornillo
de montaje en
la guía
k
Longitud de
de sujeción
Longitud l mJuego de sujeción para d3
B 30G 30B 30M 8M 41.573.821.30911M832
B 40G 40B 40M 10M 52.204.921.77911M1040
B 50G 50B 50M 10M 62.565.632.09911M1055
B 60G 60B 60M 10M 83.156.652.56911M1055

Armar y cotizar.

Orificio d1
Orificio d2
Orificio d2
Identificación núm.

Acabado
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$49.00
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$49.00
1024$44.91
2549$40.83
≥ 50$36.75
Peso: 0.374 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».