GN 147.1 Conectores para actuadores lineales cuadrados Ø 30, Ø 40, Ø 50

Foto

GN 147.1 Conectores de actuadores lineales, aluminio

Descripción del producto

Información

Los conectores de actuadores lineales GN 146.1 generalmente se suministran únicamente en conexión con un actuador montado y para control de funcionamiento.

Por medio de un tornillo de sujeción y una tuerca hexagonal de bloqueo automático (anillo de poliamida), es posible ya sea ajustar el movimiento, o bien el conector del actuador lineal puede sujetarse (después de configurar el ajuste final).

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca y las tuercas hexagonales con inserto de nylon.

Se pueden usar los juegos de manijas de sujeción ajustables GN 911 (vendidos por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la manija, el casquillo distanciador y la tuerca hexagonal, sin armar. Consulte GN 911 para pedirlos por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.

Especificación

Aluminio
revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

El cuadrado de sujeción no está mecanizado

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero zincado /
Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales con inserto de nylon DIN 985
Acero zincado /
Acero inoxidable AISI 304

Manijas de sujeción ajustables GN 911
  • Zinc fundido a presión
  • Insertos / casquillos distanciadores
    Acero inoxidable AISI 303

Cumple con RoHS

Accesorio

GN 911 Clamping kits

Bajo pedido

Tornillos de acero inoxidable
Orificios con medidas en pulgadas
Conectores de actuadores lineales con poco juego

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 147.1 Conectores de actuadores lineales, aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2con 2 tornillos de sujeción DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
s
Cuadrado V
d1d2
Rosca de
sujeción
d3
Tornillo
de montaje en
la guía
k
Longitud de
sujeción
l1l2mtx1x2y1y2Manija de sujeción para d2
V 30.26M 8M 41.972.092.681.18.281.971.382.952.36911M845
V 40.43M 10M 52.993.213.861.83.552.991.974.533.54911M1070
V 50.43M 10M 62.993.213.861.83.552.991.974.533.54911M1070

Armar y cotizar.

Cuadrado s
Identificación núm.

Acabado
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$70.48
In stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$70.48
1024$64.61
2549$58.74
≥ 50$52.86
Peso: 0.487 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».