GN 2424 Carros de rodillos Medidas métricas, aluminio o acero, para rieles de guías de rodillo GN 2422

Foto

GN 2424 Carros de rodillos, aluminio o acero, medidas métricas, para rieles de guías de rodillo GN 2422

Descripción del producto

Información

Los carros de rodillos GN 2424 pueden combinarse con rieles de guías lineales de rodillos GN 2422 para construir sistemas de guías de rodillos. Se utilizan en ingeniería mecánica y en la realización de movimientos lineales del equipo de la planta.

Dependiendo del tipo de carro de rodillos, éstos pueden montarse en dirección axial o radial a los ejes de rodillos. También dependiendo del tipo de riel, se montan limpiadores compatibles con bordes de sellado adicionales tipo N en dirección longitudinal.






Especificación

Cuerpo de base
  • Tipo N - aluminio
  • Tipos R y S - acero zincado, acabado pasivado azul

Rodillos
  • Cojinete antifricción de acero, endurecido
  • Bolas montadas, protegidas contra polvo y agua por sellos NBR (2RS)
  • lubricación permanente

Limpiador
  • Plástico PUR, gris
  • Inserto de acero zincado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

carros de rodillos con más de 3 rodillos
otras disposiciones de los rodillos

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 2424 Carros de rodillos, aluminio o acero, medidas métricas, para rieles de guías de rodillo GN 2422 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NCarro de rodillos normal, disposición central
RCarro de rodillos radial, disposición lateral
SCarro de rodillos estrecho, disposición central

Versión

Xcon junta de fricción para riel de cojinetes fijos (riel en X)
Ucon junta de fricción para riel de cojinetes flotantes (riel en U)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
h1 Riel
Tipo N

Tipo S
Tipo R
b1b2
Tipo N

Tipo S

Tipo R
b3
Tipo N

Tipo S

Tipo R
d1d2d3h2
Tipo N

Tipo S

Tipo R
.71.71.33.65.59.68.28.22.31.55M 5M 4.67.37.79
1.101.10.48.959.37.95.39.38.39.88M 6M 5.98.591.18
-1.38.65-1.181.18-.47.471.10M 8M 6-.791.42
1.691.69.831.481.481.48.59.57.591.38M 8M 61.57.981.77
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
h1 Riel
Tipo N

Tipo S
Tipo R
h3l1
Tipo N

Tipo S
Tipo R
l2
Tipo N

Tipo S
Tipo R
m
Tipo N

Tipo S

Tipo R
stA/F
.71.71.163.702.913.152.362.05.79.79.67.31.31
1.101.10.164.573.704.023.153.071.381.42.96.39.51
-1.38.12-4.49-3.94-1.771.771.16.59.59
1.691.69.165.835.285.284.724.492.172.201.52.63.59

Armar y cotizar.

Altura h1 (Tipo N)
Altura h1 (Tipo S/R)
Tipo



Versión


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$160.91
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$160.91
59$147.50
1024$134.09
≥ 25$120.68
Peso: 0.066 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».