GN 2426 Rodillos Medidas métricas, acero, para rieles de guías lineales de rodillos GN 2422 y carros de rodillos

Foto

GN 2426 Medidas métricas, acero, rodillos, para rieles de guías lineales de rodillos GN 2422 y carros de rodillos

Descripción del producto

Información

Los rodillos GN 2426 se combinan con el riel de guía de rodillos GN 2422 para construir sistemas de guías de rodillos lineales individuales y compactos. Las superficies exteriores de los rodillos son ligeramente convexas, de manera que junto con los rieles de los cojinetes con formas correspondientes (tipo XT o XV) hay un funcionamiento preciso y regular en los cuatro puntos de contacto.

Lo mismo aplica a los rieles de cojinetes flotantes (tipo UT o UV) pero con únicamente dos puntos de contacto.

Combinados con el riel, se puede determinar la libertad de espacio o la tensión inicial de varios rodillos durante el montaje al utilizar el rodillo excéntrico ajustable (tipo E). La llave de extremo abierta necesaria GN 2424.1 (mitad de la página) está disponible por separado.

Los rodillos sellados y permanentemente lubricados garantizan una larga vida útil y un desempeño superior.

Especificación

Rodillo
  • Cojinete antifricción de acero, endurecido
  • Bolas montadas, protegidas contra polvo y agua por (2RS)
  • lubricación permanente

Sellos
Plástico (NBR)2RS

Pivote del cojinete
Acero
zincado, acabado pasivado azul

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tipo alterno de discos de sellado, perfiles de metal de acero con sello para espacios (tipo 2Z).

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 2426 Medidas métricas, acero, rodillos, para rieles de guías lineales de rodillos GN 2422 y carros de rodillos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

BRodillos con orificio
NRodillo normal con punto de montaje de cojinetes centrado
ERodillo excéntrico con punto de montaje de cojinetes excéntrico
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
h1
Rail
b1b2d1d2d3 d4d5 l1l2l3 max.A/Ftx
.71.16.06.55.49.24M 4.20.07.06.02.31.20.02
1.10.28.09.88.76.39M 5.28.15.09.02.51.31.02
1.38.30.131.10.99.47M 5.31.17.10.03.59.35.03
1.69.43.201.381.21.47M 6.39.17.10.03.59.43.03

Armar y cotizar.

h1
Form



Dichtung

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$41.40
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$41.40
59$37.95
1024$34.50
≥ 25$31.05
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».