GN 291 Actuadores lineales Acero, con rosca izquierda o derecha

Foto

GN 291 Acero, actuadores lineales, con rosca izquierda o derecha

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Además de las distancias de desplazamiento estándar especificadas en la tabla de abajo, se dispone bajo solicitud de cualquier distancia dentro del intervalo.

Además de nuestra amplia gama de conectores de abrazadera para tubos, existen varios componentes adicionales para montarlos en actuadores lineales para construir unidades de deslizamiento.

Para medir el movimiento y la posición de los deslizadores, se pueden añadir tanto indicadores de posición digitales como analógicos. Asimismo, el tubo guía puede equiparse con una escala longitudinal a lo largo de la ranura.


Especificación

Tubo guía
  • Tubo DIN 2391
    Acero cromadoSCR
  • Tubo DIN 2462
    Acero inoxidable*NIAISI 304

Eje con rosca trapezoidal
  • Acero respectivamente
    Acero inoxidable AISI 303
  • cojinete de bolas

Tuerca guía
Acero, acabado de bronce

Tapón terminal
Plástico



Cumple con RoHS

Accesorio

Los deslizadores, los conectores y los accesorios se deben pedir por separado.

Bajo pedido

Cualquier longitud dentro del intervalo

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 291 Acero, actuadores lineales, con rosca izquierda o derecha   boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

R1Rosca derecha, muñón de eje en un extremo
R2*Rosca derecha, muñón de eje en ambos extremos
L1Rosca a la izquierda, muñón de eje en un extremo
L2*Rosca a la izquierda, muñón de eje en un ambos extremos
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1l1
Carrera (longitudes estándar)

carrera
máxima

Husillo
roscado
d2 d3l2
Longitud
total
l3l4m1m2
para llave
DIN 6885
.712.566.5010.43--13.78TR10x3.24M 3l1+1402.76.63.67.94A2x2x12
1.183.945.917.8711.81-49.21TR14x4.31M 4l1+2054.04.63.911.50A2x2x12
1.572.766.698.6610.6312.6061.81TR20x4.47M 5l1+2354.63.671.652.13A4x4x12
1.972.564.538.4610.4312.4061.61TR20x4.47M 6l1+2404.72.711.652.13A4x4x12
2.368.6628.35---59.84TR24x5.55M 8l1+2855.61.752.282.76A5x5x16

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Longitud l1
Tipo




Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Precio
Calculado al pagar
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».