GN 297 Ruedas de engranaje cónico Acero, con bisel en espiral para actuadores lineales / unidades de transferencia con engranaje angular

Foto

GN 297 Ruedas de engranaje cónico de acero, con bisel en espiral para actuadores lineales / unidades de transferencia con engranaje angular

Descripción del producto

Información

Las ruedas de engranaje cónico GN 297 se utilizan para engranajes angulares / en T en conexión con actuadores lineales / unidades de transferencia y alojamientos. (Para obtener ejemplos de uso, consulte GN 298).

El bisel en espiral facilita tanto la configuración de la holgura deseada como la ubicación de la posición correcta del engranaje cónico. Mientras tanto, el bisel en espiral también reduce mucho los niveles de ruido.
Se necesitan dos ruedas de engranaje cónico para un engranaje angular (el juego se vende como tipo W) y tres para un engranaje en T (se vende como tipo T).

Considere que sólo es posible aparejar engranajes cónicos con diferente inclinación. La relación de transmisión siempre es 1:1, ya que los engranajes cónicos siempre tienen el mismo número de dientes.

Especificación

Rueda de engranaje cónico
  • Acero
  • endurecido
  • dientes fresados

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 297 Ruedas de engranaje cónico de acero, con bisel en espiral para actuadores lineales / unidades de transferencia con engranaje angular  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

RRueda de engranaje cónico, avance a la derecha
LRueda de engranaje cónico, avance a la izquierda
WJuego de engranajes cónicos, 2 engranajes cónicos, 1 de avance a la derecha, 1 de avance a la izquierda
TJuego de engranajes cónicos, 3 engranajes cónicos, 1 de avance a la derecha, 2 de avance a la izquierda
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d0
Ø del actuador lineal /
unidad de transferencia
d1d2 
Orificio con
ranura K
bd3Longitud l
18.57K 6.08M 4.43
30.98K 8.08M 6.75
40 / 501.30K 12.16M 6.93

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Orificio d2
Form




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$34.84
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$34.84
100249$31.94
250499$29.04
≥ 500$26.13
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».