R1 | Rosca derecha, muñón de eje en un extremo |
R2* | Rosca derecha, muñón de eje en ambos extremos |
L1* | Rosca izquierda, muñón de eje en un extremo |
L2* | Rosca izquierda, muñón de eje en un ambos extremos |
d1 | l1 Carrera (recorrido de ajuste del deslizador) Longitudes estándar | Carrera máx. | Husillo roscado | b | d2 | d3 ** | d4 *** | d5 | d6 | Para tornillo DIN 912 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 | 3.94 | 5.91 | 7.87 | 9.84 | 16.54 | TR10x3 | 1.10 | 0.24 | - | M 5 | 0.21 | - | - |
1.18 | 3.94 | 5.91 | 7.87 | 11.81 | 59.06 | TR14x4 | 1.97 | 0.31 | M 6 | M 6 | 0.26 | 0.35 | M 5 |
1.57 | 3.94 | 5.91 | 7.87 | 11.81 | 104.33 | TR20x4 | 2.36 | 0.47 | M 8 | M 8 | 0.33 | 0.53 | M 6 |
1.97 | 3.94 | 5.91 | 7.87 | 11.81 | 108.66 | TR20x4 | 2.83 | 0.47 | M 10 | M 8 | 0.33 | 0.53 | M 8 |
2.36 | 11.81 | 15.75 | 19.69 | - | 107.87 | TR25x5 | 3.15 | 0.55 | M 10 | M 10 | 0.41 | 0.53 | M 8 |
d1 | d7 | Para tornillo DIN 912 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | l2 Longitud total | l3 | l4 | m1 | m2 | m3 | m4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 | - | - | 1.10 | 1.14 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 3xb+l1 | 3.19 | 0.63 | 2xb+l1 | 2.68 | - | 0.79 |
1.18 | 0.41 | M 6 | 2.05 | 2.13 | 0.08 | 1.06 | 0.03 | 3xb+l1 | 5.12 | 0.63 | 2xb+l1 | 4.49 | 3.62 | 1.18 |
1.57 | 0.53 | M 8 | 2.36 | 2.48 | 0.12 | 1.24 | 0.04 | 3xb+l1 | 7.09 | 0.67 | 2xb+l1 | 6.30 | 5.20 | 1.54 |
1.97 | 0.53 | M 8 | 2.83 | 2.99 | 0.16 | 1.50 | 0.05 | 3xb+l1 | 8.11 | 0.71 | 2xb+l1 | 7.24 | 5.91 | 1.81 |
2.36 | 0.65 | M 10 | 3.39 | 3.46 | 0.08 | 1.73 | 0.05 | 3xb+l1 | 9.45 | 0.75 | 2xb+l1 | 8.50 | 7.28 | 2.17 |
d1 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | s Hexágono | Llave paralela DIN 6885 | Juego de instalación | Indicador de posición | Volante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 | - | 0.79 | 0.71 | - | 0.18 | 0.31 | A2x2x12 | GN 491.1 | EN 955 | - | GN 9234 |
1.18 | 1.38 | 1.18 | 1.65 | 0.37 | 0.47 | 0.39 | A2x2x12 | GN 491.1 | EN 954 | EN 9054 | GN 9234 |
1.57 | 1.50 | 1.54 | 2.44 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | A4x4x12 | GN 491.1 | EN 953 | EN 9053 | GN 9234 |
1.97 | 1.97 | 1.81 | 2.44 | 0.51 | 0.59 | 0.51 | A4x4x12 | GN 491.1 | EN 953 | EN 9053 | GN 9234 |
2.36 | 2.36 | 2.17 | 2.91 | 0.55 | 0.65 | 0.67 | A5x5x16 | GN 491.1 | EN 953 | EN 9053 | GN 9234 |
Horizontal con tornillos para rosca d4 o agujero d5 |
Vertical desde afuera, con tornillos para rosca d3 |
||||||||||
Montaje con tornillos para rosca d4 o agujero d5 |
|||||||||||
Uso de kit de instalación, indicador de posición y volante |
|||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
Mostrar / ocultar columnas
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $641.87 |
5 | 9 | $588.38 |
10 | 24 | $534.90 |
≥ 25 | $481.41 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco