GN 491.1 Juegos de instalación De acero, para indicadores de posición usados en actuadores lineales GN 491 / GN 492

Foto

GN 491.1 Juegos de instalación de acero, para indicadores de posición usados en actuadores lineales GN 491 / GN 492

Descripción del producto

Información

Se requieren juegos de instalación GN 491.1 para fijar un indicador de posición en actuadores lineales de doble tubo. Consisten en un eje adaptador y, según el indicador de posición, un soporte de par, además de tornillos de montaje.

Se deben pedir los indicadores de posición EN 953 / EN 954 / EN 955 para que el contador esté alineado con la elevación del husillo de rosca trapezoidal.

En el caso de los indicadores de posición EN 9053 / EN 9054, la elevación respectiva se establece en el indicador de posición para cada programación.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; se requiere montar la empuñadura.

Especificación

Eje adaptador
Acero
acabado ennegrecido

Soporte de par
Aluminio
acabado anodizado negro

Cumple con RoHS

Accesorio

Los indicadores de posición y los volantes se tienen que pedir por separado.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 491.1 Juegos de instalación de acero, para indicadores de posición usados en actuadores lineales GN 491 / GN 492 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

1para indicadores de posición mecánicos GN 953 / GN 954 / GN 955
2para indicadores de posición eléctricos GN 9053 / GN 9054
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Ø actuador
lineal
d2 bd3l1
Id. núm. 1

Id, núm. 2
l2h1h2mpara
de sujeción
posición
.71.241.06.391.18-.631.52.39.79EN 955
1.18.311.57.551.381.73.592.15.591.18EN 954 / EN 9054
1.57.471.97.791.542.01.632.85.771.54EN 953 / EN 9053
1.97.472.36.791.542.01.672.85.911.81EN 953 / EN 9053
2.36.552.76.791.542.01.712.851.082.17EN 953 / EN 9053

Armar y cotizar.

Diámetro del actuador lineal d1
Diámetro de rosca de actuador lineal d2
Identificación núm.


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$17.88
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$17.88
1024$16.39
2549$14.90
≥ 50$13.41
Peso: 0.350 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».