GN 492 Actuadores lineales de doble tubo Acero, con rosca derecha, deslizador doble

Foto

GN 492 Actuadores lineales de doble tubo, de acero, con rosca derecha, deslizador doble

Descripción del producto

Información

Además de las distancias de desplazamiento estándar especificadas en la tabla de abajo, se dispone bajo solicitud de cualquier distancia dentro del intervalo.
Además de nuestra amplia gama de conectores de abrazadera para tubos, existen varios componentes adicionales para montarlos en actuadores lineales para construir unidades de deslizamiento.

Para medir el movimiento y la posición de los deslizadores, se pueden agregar indicadores de posición digitales.

Los deslizadores, los conectores y los accesorios se deben pedir por separado.



Especificación

Tubos guía DIN 2391
Acero cromadoSCR

Piezas terminales / deslizador / placa adaptadora
Aluminio
  • revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturizado
  • Superficie de fijación / superficie de montaje mecanizada, sin troquelar

Husillo roscado trapezoidal
  • Acero, sin troquelar
  • con cojinete de bolas
  • Precisión de posicionamiento ±0.2 mm / 300 mm de desplazamiento

Tuerca guía
Acero, acabado de bronce

Tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912
Acero, zincado

Tuercas hexagonales DIN 985
Acero, zincado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Cualquier longitud dentro del intervalo

Rosca derecha, dos ejes terminales
Rosca izquierda, un eje terminal
Rosca izquierda, dos ejes terminales
Ejes terminales largos para indicador de posición
1 eje terminal corto
1 eje terminal largo para indicador de posición

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 492 Actuadores lineales de doble tubo, de acero, con rosca derecha, deslizador doble boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

R1Rosca derecha, muñón de eje en un extremo
R2*Rosca derecha, muñón de eje en ambos extremos
L1*Rosca a la izquierda, muñón de eje en un extremo
L2*Rosca a la izquierda, muñón de eje en un ambos extremos
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1l1
Carrera
(carrera ajustable del deslizador)
Longitud estándar
carrera
máxima
Rosca
del eje
bd2d3 **d4 ***d5d6
para
tornillo
DIN 912
.713.945.917.8711.8115.75TR10x31.10.24-M 5.21--
1.183.945.917.8711.8159.06TR14x41.97.31M 6M 6.26.39M 5
1.573.945.917.8711.8198.43TR20x42.36.47M 8M 8.33.53M 6
1.973.945.917.8711.81103.54TR20x42.83.47M 10M 8.33.59M 8
2.3615.7519.6923.62-101.57TR25x53.15.55M 10M 10.41.53M 8
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d7d2d8h1h2h3h4h5h6l2
Longitud
total
l3l4
corto
l5m1m2m3m4
.71--M 51.101.46.04.57.03.312xb+l5+l13.19.633.15b+l5+l12.68-.79
1.18.43M 6M 62.052.52.081.06.03.392xb+l5+l15.12.635.12b+l5+l14.493.621.18
1.57.53M 8M 82.362.99.121.24.04.512xb+l5+l17.09.677.09b+l5+l16.305.201.54
1.97.59M 8M 82.833.62.161.50.05.632xb+l5+l18.11.718.11b+l5+l17.245.911.81
2.36.65M 10M 103.394.06.081.73.05.592xb+l5+l19.45.759.45b+l5+l18.507.282.17
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1m5m6m7m8m9m10m11sMuelle del
chavetero
DIN 6885
Indicador de
posición
Stellungsanzeiger_2Volante
.71-.79.71-.182.682.05.31A2x2x12GN 955-GN 923.18
1.181.381.181.65.37.474.493.15.39A2x2x12GN 954GN 9054GN 923.30
1.571.501.542.44.49.476.304.72.51A4x4x12GN 953GN 9053GN 924.40
1.971.971.812.44.51.597.245.28.51A4x4x12GN 953GN 9053GN 924.50
2.362.362.172.91.55.658.506.30.67A5x5x16GN 953GN 9053GN 924.60
*** profundidad utilizable de la rosca mín. 1.5 x d4
* generalmente no está disponible en el inventario
** profundidad utilizable de la rosca de ambos lados mín. 2 x d3

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Longitud l1
Tipo

Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$932.45
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$932.45
59$854.75
1024$777.05
≥ 25$699.34
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».