GN 509.4 Unidades de transferencia con bola de alta resistencia sin brida Acero

Foto

GN 509.4 Unidades de transferencia con bola de acero de alta resistencia sin brida

Descripción del producto

Información

Las unidades de transferencia con bola GN 509.4 se suelen usar en pistas de transportadoras. Permiten movimientos lineales o rotatorios de cargas pesadas en dichas vías.

No tienen collarín de soporte, así que reciben la carga en el diámetro d2 del alojamiento.

Especificación

Alojamiento de aceroSBL
  • torneado
  • zincado, acabado pasivado azul
  • Acero de la bola, acabado liso

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Bolas de plástico (poliamida)
Bolas de acero inoxidable
Alojamientos de acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 509.4 Unidades de transferencia con bola de acero de alta resistencia sin brida boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañod1
Bola
d2 d3
Cubierta de lámina de acero
h1 h2 h3Capacidad de carga en N
8.31.7118.47.085,126.98 lbf (120 N)
12.50.8722,2.69.227,744.96 lbf (200 N)
15.62.94-.79.20-112 lbf (500 N)
22.871.44-1.18.24-292 lbf (1300 N)
301.191.75-1.45.30-562 lbf (2500 N)
451.752.46-2.11.51-1349 lbf (6000 N)

Armar y cotizar.

Tamaño
Material/acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.87
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$6.87
5099$6.30
100249$5.73
≥ 250$5.15
Peso: 0.039 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».