GN 753 Rodillos guía

Foto

GN 753 Rodillos guía

Descripción del producto

Información

Los rodillos guía GN 753 son adecuados para mover o guiar cargas pequeñas. Se suelen usar en la ingeniería de accionamientos.

Con la capacidad de carga radial dada en la tabla, los rodillos guía alcanzan un tiempo de funcionamiento mínimo de 1 millón de revoluciones. En general, los rodillos guía no se deben usar con cargas axiales.

Temperatura de trabajo: 0-40 °C (32-104 °F).

Especificación

Anillo exterior
Plástico (poliacetal POM)

Bolas / anillos internos
Acero, sin troquelar

Espárrago roscado
Acero, zincado


Junta tórica de caucho
NBR (Perbunan)
70 Shore A

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 753 Rodillos guía boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ZLcilíndrico
KVconvexo
KFforma de cuña
KKcóncavo
KRcircular (junta tórica)

Identificación núm.

1con orificio
2con varilla roscada
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Orificio
Tipo ZL
Tipo KV
Tipo KK
Tipo KF
Tipo KR
d3
Rosca
d4
Tipo ZL

Tipo KV
Tipo KK
Tipo KF
Tipo KR
d5d6d7d8br1r2r3Capacidad
del cojinete de carga
radial en N
máx. 300 U/min
Tipo ZL

Tipo KVTipo KK
Tipo KF
Tipo KR
.75B 5B 5M 6.328,21717.94.14.2451,750,61.934939
.75B 6--.32-----.24---1.93--
.87B 6B 6M 6.379,519,2191.14.20.2852,50,67.72196156
.87B 8--.43-----.28---7.72--
1.02B 6B 6M 6.379,523,2231.30.20.2852,50,67.72196156
1.02B 10--.51-----.31---7.72--

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Diámetro d2
Rosca d3
Tipo





Identificación núm.


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.86
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$3.86
100249$3.54
250499$3.22
≥ 500$2.89
Peso: 0.006 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».