GN 900.2 Juegos de conexión X-Y Aluminio

Foto

GN 900.2 Juegos de conexión X-Y, de aluminio

Descripción del producto

Información

Con los juegos de conexión GN 900.2 se pueden combinar dos unidades corredizas ajustables GN 900 para generar una configuración de ejes X-Y.
Esta combinación se logra mediante un sistema de sujeción que elimina el uso de agujeros de montaje en la corredera.

La base estacionaria de la segunda unidad corrediza ajustable se sujeta a la corredera de la primera unidad, lo que proporciona la configuración X-Y.
Las correderas de ambas unidades generan juntas el movimiento X-Y.

La pequeña placa de aseguramiento sirve para la alineación a 90° y el ajuste fino de la configuración del eje X-Y.

Todas las piezas requeridas están incluidas.

Especificación

Aluminio
anodizado, color natural

Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 900.2 Juegos de conexión X-Y, de aluminio  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
b
Size of
the slide
l1d
Socket head cap screw
DIN 912
h1h2l2l3l4l5
1.181.61M 2.5.33.171.391.611.39.26
1.972.64M 3.55.282.282.642.28.39
3.154.13M 4.98.493.624.133.62.57
4.725.71M 51.09.545.195.715.19.57

Armar y cotizar.

b
l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$75.01
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$75.01
59$68.76
1024$62.51
≥ 25$56.25
Peso: 0.026 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».