GN 900.3 Juegos de conexión X-Z Aluminio

Foto

GN 900.3 Juegos de conexión X-Z, de aluminio

Descripción del producto

Información

Con los juegos de conexión GN 900.3 se pueden combinar dos unidades corredizas ajustables GN 900 para generar una configuración de ejes X-Y.

Esta combinación se crea mediante el uso de dos placas de conexión que permite cualquier tipo de agujeros de montaje en las correderas.
Mientras tanto, la unidad corrediza ajustable con el eje Z aún puede ajustarse hasta cierto punto (verticalmente con el eje Z).

En el caso de que el eje Z de la corredera se configure paralelo al eje de referencia (tipo P), se requiere una placa adaptadora (junto con un juego de fijación, pequeñas placas de aseguramiento y tornillos de cabeza hueca).
La pequeña placa de fijación sirve para la alineación a 90° y el ajuste fino de la configuración del eje X-Y.

Todas las piezas requeridas están incluidas.

Especificación

Aluminio
anodizado, color natural

Tornillos prisioneros
Acero, zincado

Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 900.3 Juegos de conexión X-Z, de aluminio  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

PMontaje del eje Z mediante una placa de conexión y una placa adicional
SMontaje directo del eje Z mediante una placa de conexión
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
b
Size of
the slide
l1d1
Grub screws
DIN 913
d2
Socket head cap screws
DIN 912
l2l3l4s
1.181.18M 4M 2.51.61.67.24.24
1.971.97M 5M 32.641.26.31.31
3.153.15M 6M 44.132.05.51.47
4.724.72M 8M 55.713.23.51.63

Armar y cotizar.

b
l1
Form


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$233.32
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$233.32
59$213.88
1024$194.44
≥ 25$174.99
Peso: 0.100 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».