GN 900.4 Placas de montaje Aluminio

Foto

GN 900.4 Placas de montaje, de aluminio

Descripción del producto

Información

Las placas de montaje GN 900.4 tipo A se usan para instalar accesorios en el lado del operador. El tipo B se usa para instalar una plataforma giratoria GN 900.6.

La placa de montaje se puede sujetar simplemente en la corredera y no se requiere taladrar agujeros adicionales.

La pequeña placa de aseguramiento sirve como un ajuste fino adicional de la principal placa de montaje con la unidad corrediza ajustable.

Todas las piezas requeridas están incluidas.

Especificación

Aluminio
anodizado, color natural

Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 900.4 Placas de montaje, de aluminio  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

Asin orificios de retención
Bcon orificios de retención y plataformas giratorias
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
b
Size of
the slides
l1d1
Socket head cap screws
DIN 912
d2
for socket head
cap screws DIN 912
Type B
h1h2l2Type B
for
rotary tables
1.181.61M 2.5-.20.171.39-
1.972.64M 3.22.31.282.2855WVTL
3.154.13M 4.22.47.493.6288WVTL
4.725.71M 5.22.63.545.1988WVTL

Armar y cotizar.

b
l1
Form


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$89.07
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$89.07
59$81.65
1024$74.23
≥ 25$66.80
Peso: 0.063 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».