Los volantes GN 9234 están pensados para su uso con actuadores lineales y están diseñados como volantes de disco o de radios, dependiendo del tamaño.
El par aplicado se transmite mediante una llave paralela, y el volante se asegura axialmente con el espárrago roscado suministrado. Los volantes se pueden encargar sin empuñadura, con empuñadura giratoria o con empuñadura giratoria abatible.
Especificación
Aluminio fundido a presión
Núcleo mecanizado
Corona torneada
Revestido de plástico Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW
Tolerancia de concentricidad y excentricidad
de la corona < 0.4
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.291 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.