GN 924.50 Volantes de radios de cara plana Aluminio, para actuadores lineales / unidades de transferencia

Foto

GN 924.50 Volantes de radios de cara plana, de aluminio, para actuadores lineales / unidades de transferencia

Descripción del producto

Información

El volante de radios de cara plana GN 924.50 se distingue por su diseño moderno.

La cubierta de plástico desmontable oculta los elementos de montaje, tales como tornillos y arandelas avellanadas, así como el extremo del eje.

Especificación

Aluminio, fundido a presión

Núcleo mecanizado
Borde torneado

revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Desviación de tolerancias concéntrica y axial del borde < 0.4

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 924.50 Volantes de radios de cara plana, de aluminio, para actuadores lineales / unidades de transferencia	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

Kcon ranura

Tipo

Rcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4bhl1l2l3 ≈Ø
Empuñadura
GN 798
5.51.471.421.10.65.51.751.443.01.94

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$44.25
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$44.25
5099$40.56
100249$36.88
≥ 250$33.19
Peso: 0.859 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».