GN 9234 Volantes Aluminio fundido a presión, revestimiento de polvo, para actuadores lineales

Foto

GN 9234 Volantes de aluminio fundido a presión, revestimiento de polvo, para actuadores lineales Tipo: A - Sin empuñadura
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
d<sub>2</sub>: 80...100
Tipo: A - Sin empuñadura
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
d2: 80...100
GN 9234 Volantes de aluminio fundido a presión, revestimiento de polvo, para actuadores lineales Tipo: A - Sin empuñadura
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
d<sub>2</sub>: 80...100 GN 9234 Volantes de aluminio fundido a presión, revestimiento de polvo, para actuadores lineales Tipo: A - Sin empuñadura
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
d<sub>2</sub>: 125...160 GN 9234 Volantes de aluminio fundido a presión, revestimiento de polvo, para actuadores lineales Tipo: A - Sin empuñadura
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
d<sub>2</sub>: 50...63 GN 9234 Volantes de aluminio fundido a presión, revestimiento de polvo, para actuadores lineales Tipo: R - Con empuñadura giratorio
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
d<sub>2</sub>: 125...160 GN 9234 Volantes de aluminio fundido a presión, revestimiento de polvo, para actuadores lineales Tipo: R - Con empuñadura giratorio
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
d<sub>2</sub>: 50...63 GN 9234 Volantes de aluminio fundido a presión, revestimiento de polvo, para actuadores lineales Tipo: R - Con empuñadura giratorio
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
d<sub>2</sub>: 80...100 GN 9234 Volantes de aluminio fundido a presión, revestimiento de polvo, para actuadores lineales Tipo: RU - Con empuñadura giratoria abatible
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
d<sub>2</sub>: 125...160 GN 9234 Volantes de aluminio fundido a presión, revestimiento de polvo, para actuadores lineales Tipo: RU - Con empuñadura giratoria abatible
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
d<sub>2</sub>: 80...100

Descripción del producto

Información

Los volantes GN 9234 están pensados para su uso con actuadores lineales y están diseñados como volantes de disco o de radios, dependiendo del tamaño.

El par aplicado se transmite mediante una llave paralela, y el volante se asegura axialmente con el espárrago roscado suministrado. Los volantes se pueden encargar sin empuñadura, con empuñadura giratoria o con empuñadura giratoria abatible.

Especificación

Aluminio fundido a presión

  • Núcleo mecanizado
  • Corona torneada
  • Revestido de plástico
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Tolerancia de concentricidad y excentricidad
de la corona < 0.4



RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 9234 Volantes de aluminio fundido a presión, revestimiento de polvo, para actuadores lineales boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin empuñadura
RCon empuñadura giratorio
RUCon empuñadura giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Ø Actuador lineal
d2
Volantes de disco

Volantes de radios
d3 +0.001
Núcleo
l1l2l3l4Ø
Mangos giratorias
GN 599.5
Ø
Mangos giratorias
GN 599.5
Ø
Mangos giratorias
GN 599.5
0.71*1.97-0.2361.020.79--0.51--
0.71*3.15-0.2361.021.71---0.63-
1.18*2.48-0.3151.060.79--0.51--
1.183.94-0.3151.182.281.542.22-0.710.71
1.573.94-0.4721.182.281.542.22-0.710.71
1.57-4.920.4721.322.421.772.38-0.870.87
1.97-5.510.4721.443.011.852.97-0.940.94
2.36-6.300.5511.563.011.892.97-0.940.94
* Únicamente disponible en el tipo A y R

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1 (Actuador lineal)
Diámetro d2 (Volantes de disco)
Diámetro d2 (Volantes de radios)
Tipo



Acabado
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$40.06
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$40.06
2549$36.72
5099$33.39
≥ 100$30.05
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.291 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».