GN 145.1Conectores de actuadores lineales con bridaAcero inoxidable, con 2 orificios de montaje
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los conectores de actuadores lineales con bridas GN 145.1 se basan en abrazaderas para conectores con brida. Los agujeros de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar a la llave de impulsión de un actuador lineal. Los orificios con la designación «G» están equipados con cojinetes de deslizamiento.
Con la ubicacion del tornillo z, es posible ajustar el juego del orificio guía d1 o es posible sujetar los conectores del actuador lineal después del ajuste.
Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca por la manija ajustable GN 911.3 que se muestra en la tabla como accesorio.
Especificación
Cuerpo Acero inoxidableNI AISI CF-8
Acabado granallado mate
Sólo con cojinete de deslizamiento
Cojinete de deslizamiento
Plástico (PTFE)
Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.319 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.