GN 165.1 Conectores de actuadores lineales de placa base Aluminio, montaje dividido

Foto

GN 165.1 Conectores de actuadores lineales de placa base, de aluminio, montaje dividido d<sub>1</sub> / s: B - Orificio
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
d1 / s: B - Orificio
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 165.1 Conectores de actuadores lineales de placa base, de aluminio, montaje dividido d<sub>1</sub> / s: B - Orificio
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 165.1 Conectores de actuadores lineales de placa base, de aluminio, montaje dividido d<sub>1</sub> / s: V - Cuadrado
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Los conectores de actuadores lineales de placa base GN 165.1 se basan en abrazaderas para conectores de placa base. Los agujeros de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar a la llave de impulsión de un actuador lineal.

Con las ubicaciones de los tornillos z, es posible ajustar el juego del orificio guía d1 / s o es posible sujetar los conectores del actuador lineal después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las manijas ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Cuerpo
Aluminio
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW


Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Bajo pedido

Orificios con medidas en pulgadas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 165.1 Conectores de actuadores lineales de placa base, de aluminio, montaje dividido boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2Con 2 tornillos de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio
s
Cuadrado
d2d3
Tornillos de montaje
en la llave de impulsión
k
Longitud de sujeción
l1l2tx1x2y1y2z
Ubicaciónes
de los tornillos para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manija recom.
GN 911 para
 z
l3
B 30V 300.26M 42.282.721.810.282.952.362.952.36M8-352.483.07
B 40V 400.43M 53.863.862.760.554.533.544.693.54M10-603.073.62
B 50V 500.43M 63.863.862.760.554.533.544.693.54M10-603.073.62

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Cuadrado s
Identificación núm.

Acabado
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$68.70
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$68.70
1024$62.98
2549$57.25
≥ 50$51.53
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.621 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 165.1-V30-2-SWGN 165.1-B30-2-SWGN 165.1-V40-2-SWGN 165.1-B40-2-SWGN 165.1-V50-2-SWGN 165.1-B50-2-SW