GN 273.1 Conectores de actuadores lineales giratorias Aluminio

Foto

GN 273.1 Conectores de actuadores lineales giratorias, de aluminio d1: B - Orificio
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
d1: B - Orificio
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 273.1 Conectores de actuadores lineales giratorias, de aluminio d1: B - Orificio
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 273.1 Conectores de actuadores lineales giratorias, de aluminio d1: G - Con cojinete de deslizamiento
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Los conectores de actuadores lineales giratorias GN 273.1 se basan en conectores de abrazadera giratoria. Los agujeros de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar a la llave de impulsión de un actuador lineal. Los orificios con la designación «G» están equipados con cojinetes de deslizamiento.

Con la ubicacion del tornillo z, es posible ajustar el juego del orificio guía d1 o es posible sujetar los conectores del actuador lineal después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca por la manija ajustable GN 911 que se muestra en la tabla como accesorio.

Especificación

Cuerpo
Aluminio
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW


Cojinete de deslizamiento
Plástico (PTFE)


Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

Manijas ajustables GN 911

Bajo pedido

Orificios con medidas en pulgadas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 273.1 Conectores de actuadores lineales giratorias, de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2Con tornillo de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio
Sin
cojinete de deslizamiento


Con
cojinete de deslizamiento
b
Ancho de
giro
d2d3
Tornillos de  montaje
en la llave de impulsión
k
Longitud
de sujeción
l1mstz
Ubicación
del tornillo para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manija recom.
GN 911 para
 z
l2
B 18G 180.980.26M 30.982.521.160.390.49M6-201.772.48

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Orificio d1
Identificación núm.

Acabado
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$46.16
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$46.16
1024$42.32
2549$38.47
≥ 50$34.62
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.121 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».