GN 293 Actuadores lineales Acero / acero inoxidable, con dos ejes roscados separados

Foto

GN 293 Actuadores lineales de acero / acero inoxidable, con dos ejes roscados separados
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Además de las longitudes de carrera estándar de los actuadores lineales GN 293 especificadas en la tabla, todas las carreras dentro de las longitudes de carrera máximas están disponibles a pedido.

La gama de abrazaderas de conectores dispone de una amplia variedad de componentes distintos para montar los actuadores lineales y mejorarlos para convertirlos en conectores de actuadores lineales.

Para medir el movimiento o la posición de los conectores de actuadores lineales, se pueden añadir indicadores de posición tanto digitales como analógicos. Asimismo, el tubo guía puede equiparse con una escala longitudinal.

Especificación

Tubo guía

  • Tubo DIN 2391
    Acero, acabado cromadoSCR
  • Tubo DIN 2462
    Acero inoxidable NI *
    AISI 304

Eje roscado trapezoidal

  • Acero / acero inoxidable AISI 303
  • Cojinete de bolas

Tuerca guía
Bronce


Tapón terminal
Plástico


RoHS

Bajo pedido

Longitudes especiales

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 293 Actuadores lineales de acero / acero inoxidable, con dos ejes roscados separados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RL2Un husillo con rosca derecha, un husillo con rosca izquierda
RR2Ambos husillos con rosca derecha
LL2Ambos husillos con rosca izquierda
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1l1
Carrera
(longitudes estándar)

Carrera máx.
(milímetros)
cada
Husillo
roscado
d2d3
Rosca
l2
Longitud total
(milímetros)
l3l4m1m2Para llave paralela
DIN 6885
1.183.94*23.66TR14x40.31M 42xl1+2534.040.630.911.50A2x2x12
1.576.69*29.65TR20x40.47M 52xl1+2994.630.671.652.13A4x4x12
1.977.87*29.45TR20x40.47M 62xl1+3094.720.711.652.13A4x4x12
2.369.84*28.15TR24x50.55M 82xl1+3755.610.752.282.76A5x5x16
*Généralement non disponible en stock

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Carrera l1
Tipo



Material

Descripción técnica

MD291_BL-15087-0

Capacidad de carga

Mostrar / ocultar columnas
Ø Actuador
lineal
FxFy
l = 500 mm

l = 1000 mm

l = 1500 mm
Mx
en Nm
My
en Nm
Mz
en Nm
1889.92 lbf (400 N)17.98 lbf (80 N)--1.54.54.5
30191 lbf (850 N)112 lbf (500 N)15.74 lbf (70 N)3.37 lbf (15 N)6.51515
40247 lbf (1100 N)483 lbf (2150 N)56.20 lbf (250 N)14.61 lbf (65 N)154242
50393 lbf (1750 N)697 lbf (3100 N)146 lbf (650 N)33.72 lbf (150 N)296969
60585 lbf (2600 N)1023 lbf (4550 N)337 lbf (1500 N)89.92 lbf (400 N)45125125
Mostrar / ocultar columnas
Ø Actuador
lineal
Fz
l = 500 mm

l = 1000 mm

l = 1500 mm
Mx
en Nm
My
en Nm
Mz
en Nm
1814.61 lbf (65 N)--1.54.54.5
30124 lbf (550 N)12.36 lbf (55 N)2.25 lbf (10 N)6.51515
40427 lbf (1900 N)33.72 lbf (150 N)11.24 lbf (50 N)154242
50697 lbf (3100 N)146 lbf (650 N)33.72 lbf (150 N)296969
601023 lbf (4550 N)315 lbf (1400 N)78.68 lbf (350 N)45125125

The load data apply to GN 291, GN 292, GN 293 linear actuators made of steel (SCR) or stainless steel (NI).
The specified forces Fy and Fz cause a flexure of the guide tube of approx. 0.5 mm.

Descripción

A lead nut moves in axial direction over the ball bearing trapezoidal thread spindle of the linear actuators. The drive key ensures the anti-rotation and provides the connection to the different linear actuator connectors. The linear actuators are designed for manual operation (handwheel).

The positioning accuracy is 0.2 mm / 300 mm stroke, the backlash is max. 0.1 mm.

Guide tubes are available in chrome plated steel (SCR) or stainless steel (NI). They are manufactured with the tolerance range of DIN 2391 or DIN 2462 precision
steel tubes.

A wide variety of different components are available in the connector clamp range to mount the linear actuators in place and to upgrade them to linear actuator
connectors.

Also, digital position indicators (Indicadores de posición digitales EN 953 / Indicadores de posición digitales EN 954 / Indicadores de posición digitales EN 9053 / Indicadores de posición digitales EN 9054 may be attached to measure the movement or the
position.

For applications where high torsionional moments Mx occur, linear actuators with square tube or double tube linear actuators should be given preference.

Also for square tubes there is a wide variety of different components available from the connector clamp range. The linear actuator connectors are composed of
two-part elements, with the effect that the precision of the square tubes involves no special requirements.

Escalas de graduación longitudinales GN 299

for Standard Stroke Lengths l1 of Linear Actuators GN 291

MD299_NG-21265-0
299
Mostrar / ocultar columnas
 
Ø Actuador lineal
l1
Stroke
(Standard lengths)
l2l3z
Scale length
respectively highest figure
186582.5147.590
1816582.5247.5190
1826582.5347.5290
30100122.5222.5120
30150122.5272.5120
30200122.5322.5220
30300122.5422.5320
4070142.5217.590
40170142.5317.5190
40220142.5367.5240
40270142.5417.5290
40320142.5467.5340
5065147.5217.590
50115147.5267.5190
50215147.5367.5240
50265147.5417.5290
50315147.5467.5340
60220182.5402.5240
60720182.5902.5740

Especificaciones

Escala grabada con precisión láser

Information
The longitudinal scales GN 299 of type A and B are normally used in connection with the linear actuators Actuadores lineales GN 291 and Actuadores lineales cuadrados GN 291.1, the scales of type C and D are normally used for the linear actuators Actuadores lineales GN 292 and Actuadores lineales GN 293.

Longitudinal scales can only be ordered togehter with linear actuators.

299bestellbeispiel

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Precio
Calculado al pagar
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
No price breaks available.
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».