Las placas giratorias GN 900.5 permiten que las unidades corredizas ajustables puedan posicionarse en un ángulo de desplazamiento respecto de la otra. Esto ofrece una configuración adicional posible del eje.
Las dos placas están conectadas juntas en el centro, de modo que se puedan girar. Cada una está conectada a las unidades corredizas ajustables mediante un sistema de sujeción.
Todas las piezas requeridas para el montaje están incluidas.
Especificación
Cuerpo
Aluminio
Acabado anodizado, color natural
Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.132 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.