GN 900.6 Plataformas giratorias Acero inoxidable

Foto

GN 900.6 Plataformas giratorias de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las plataformas giratorias GN 900.6 son unidades giratorias para operación manual. Para lograr el movimiento giratorio, se usa un engranaje helicoidal de alta calidad.

La plataforma giratoria también tiene una opción de ajuste rápido. Con este fin, debe liberarse un tornillo al que puede accederse desde el disco giratorio.

El disco giratorio también se puede sujetar mediante un tornillo fácilmente accesible. En ambos casos, se usan componentes de forma cónica.

Especificación

Disco giratorio
Acero inoxidable AISI 303


El resto de piezas
Acero (algunas zincadas) o latón


Perilla de control
Aluminio, acabado anodizado negro


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 900.6 Plataformas giratorias de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.001d2
Rosca - Profundidad
d3
Para tornillos de cabeza hueca
DIN 912
d4 +0.001
Orificio - Profundidad
d5hl1l2m1m2m3 ±0.0008Adecuado para placas de montaje
2.165M 5 - 80.17M 44 - 100.671.500.691.731.261.650.7874GN_900.4-50
3.150M 5 - 80.21M 54 - 100.911.770.942.321.572.361.1811GN_900.4-80_/_GN_900.4-120

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1

Capacidad de carga

Drawing Load capacity GN 900.6
Mostrar / ocultar columnas
d1Rango de giroTolerancia de
concentricidad
Tolerancia de descentramientoPar de entrada máx. MD
en Nm
Capacidad de
carga máx. de
disco giratorioSin sujetar en Nm
Capacidad de
carga máx. de
disco giratorioSujetado MK en Nm
F máx.
550°... ∞±0,02±0,021.551011.24 lbf (50 N)
800°... ∞±0,03±0,032.551022.48 lbf (100 N)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1,386.94
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
14$1,386.94
59$1,271.36
1024$1,155.79
≥ 25$1,040.21
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 1.459 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».