GN 2410 Guías lineales telescópicas Acero, con extension completa, con corredores conectados en configuración dual

Foto

GN 2410 Guías lineales telescópicas de acero, con extension completa, con corredores conectados en configuración dual

Descripción del producto

Información

Las guías lineales telescópicas GN 2410 con extensión completa constan de dos guías lineales conectadas en las correderas. Se utilizan, por ejemplo, en las aplicaciones de manipulación o automatización y en la realización de moldes para desplazamientos en línea recta cuando se requieren carreras largas y una altura de construcción baja del riel.

La configuración dual tiene la ventaja de que tanto la capacidad de carga radial como axial son iguales y que muestra ser menos susceptible a la suciedad en la práctica.

Las guías y los corredores tienen la misma longitud. Ambos rieles pueden extenderse hasta un grado tal que se alcance una carrera que es más larga que la longitud de la base l1. Retirar los tornillos de tope de las guías permiten una carrera de las correderas en ambos lados.

El límite de la carrera máxima debe garantizarse con elementos externos. Los topes del riel han sido designados para proteger contra la extracción inadvertida de la corredera del riel.

Especificación

Riel / corredera
Acero tratado térmicamente

  • Zincado, acabado pasivado azul
  • Pistas endurecidas

Bolas
Cojinete de rodamiento de acero, endurecido


Jaula de bolas
Acero, zincado


Conexión del riel
Tornillo
Acero, zincado


RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes
(basadas en la dimensión de la rejilla de longitudes estándar de 80 mm)
Longitudes especiales
(distancias de orificio, de inicio y de fin)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2410 Guías lineales telescópicas de acero, con extension completa, con corredores conectados en configuración dual boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
h1l1 - l2
Longitud - Carrera
(milímetros)
b1b2ds
1.10210 - 232370 - 380450 - 464530 - 5480.481.020.220.16
1.38370 - 406450 - 494530 - 558610 - 6460.651.340.260.14
1.69450 - 486610 - 626770 - 796930 - 9660.831.730.330.18

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Altura h1
Longitud l1 del riel

Carga estática

Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza
GN 2410
Cargas nominales
Corad
-28-21099.82 lbf (444 N)
-28-370112 lbf (496 N)
-28-45091.05 lbf (405 N)
-28-53076.88 lbf (342 N)
-35-370120 lbf (534 N)
-35-45098.69 lbf (439 N)
-35-53091.95 lbf (409 N)
-35-61077.78 lbf (346 N)
-43-450308 lbf (1370 N)
-43-610251 lbf (1115 N)
-43-770196 lbf (870 N)
-43-930161 lbf (714 N)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$333.41
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
14$333.41
59$305.62
1024$277.84
≥ 25$250.06
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 1.979 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 2410-28-210GN 2410-28-370GN 2410-28-450GN 2410-28-530GN 2410-35-370GN 2410-35-450GN 2410-35-530GN 2410-35-610GN 2410-43-450GN 2410-43-610GN 2410-43-770GN 2410-43-930