GN 828 Bloques de cojinetes Aluminio, para tornillos de ajuste GN 827

Foto

GN 828 Bloques de cojinetes de aluminio, para tornillos de ajuste GN 827 Tipo: A - Con rosca, montaje desde la parte superior
Tipo: A - Con rosca, montaje desde la parte superior
GN 828 Bloques de cojinetes de aluminio, para tornillos de ajuste GN 827 Tipo: A - Con rosca, montaje desde la parte superior GN 828 Bloques de cojinetes de aluminio, para tornillos de ajuste GN 827 Tipo: UA - Con ranura, montaje desde la parte superior GN 828 Bloques de cojinetes de aluminio, para tornillos de ajuste GN 827 Tipo: UB - Con ranura, montaje desde el frente

Descripción del producto

Información

Los bloques de cojinetes GN 828 se usan en combinación con los tornillos de ajuste GN 827 para tareas simples de ajuste y posicionamiento.

En equipos de procesamiento y montaje, donde se deben cambiar los accesorios y las plantillas de manera repetida, la combinación de los tornillos de ajuste GN 827 con las tuercas moleteadas GN 827.1 y los bloques de cojinetes GN 828 de tipo UA y UB permite procesos de cambio particularmente simples, y asegura que se mantengan los ajustes incluso entre usos.

En la parte contraria se puede usar el tipo A o una rosca existente en la placa de montaje.

Especificación

Cuerpo
AluminioAM
Acabado pulido mate


Línea de referencia
Grabado con láser, negro descargado


RoHS

Accesorio

Tornillos de ajuste GN 827
Tuercas moleteadas GN 827.1

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 828 Bloques de cojinetes de aluminio, para tornillos de ajuste GN 827 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon rosca, montaje desde la parte superior
UACon ranura, montaje desde la parte superior
UBCon ranura, montaje desde el frente
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
Tipo A
d1 +0.024 / +0.016
Orificio
Tipo UA / UB
h1

Tipo A


Tipo UA


Tipo UB
-0.002d2h2h3h4kLongitud lm
M 6 x 10.2360.200.390.790.390.590.980.390.590.790.3940.180.240.200.060.221.380.87
M 8 x 10.3150.310.590.790.470.791.180.590.791.180.4720.220.310.240.100.261.570.98
M 10 x 10.3940.390.791.180.590.791.180.790.981.380.5910.260.390.300.140.341.771.18

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1 (Tipo A)
Orificio d1 (Tipo UA / UB)
Tipo



Altura h1 (Tipo A)
Altura h1 (Tipo UA)
Altura h1 (Tipo UB)
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$15.00
In Stock: 22
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$15.00
5099$13.75
100249$12.50
≥ 250$11.25
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.038 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.