GN 251.6 Pernos de fijación Acero, con imán de retención

Foto

GN 251.6 Pernos de fijación de acero con imán de retención

Descripción del producto

Información

Los pernos de fijación GN 251.6 son un conjunto magnético blindado.

Un ejemplo de uso para estos pernos de fijación es como tope de las piezas de trabajo, con el imán reteniendo a la pieza de trabajo en su lugar.

La tuerca de bloqueo incluida puede usarse para fijar el perno de fijación después de ponerlo en posición.

Especificación

Cuerpo Acero
  • Resistencia a la tracción 5.8 (500 N/mm²)
  • zincado, pasivado azul

Tuerca hexagonal de acero
  • Resistencia a la tracción clase 04 (400 N/mm²)
  • zincado, pasivado azul

Material del imán
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 176 ˚F (80 °C)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 251.6 Pernos de fijación de acero con imán de retención boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1l1d2e ≈k1 -1k2l2
máx.
sCarga nominal en N
M 6.47.63.79.981.18.39.43.16.13.12.395.62 lbf (25 N)
M 8.63.79.981.181.57.51.57.21.16.15.5111.24 lbf (50 N)
M 10.79.981.181.571.97.67.70.25.20.18.6716.86 lbf (75 N)
M 12.981.181.571.972.36.75.79.30.24.20.7524.73 lbf (110 N)
M 161.181.571.972.363.15.941.06.39.31.24.9432.60 lbf (145 N)

Armar y cotizar.

Rosca d1
l1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.46
In stock: 164
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$7.46
100249$6.84
250499$6.22
≥ 500$5.59
Peso: 0.012 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».