GN 50.1 Imanes de retención Acero, con forma de disco, sin rosca

Foto

GN 50.1 Imanes de retención de acero, con forma de disco, sin rosca

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 50.1 son un sistema magnético blindado.

Monte en su lugar con pegamento o con un tornillo lateral montado en el lado (por ejemplo, tornillo prisionero GN 913.2 con nariz con punta).

Especificación

Alojamiento
Acero, zincado

Materiales del imán:
  • Ferrita dura «HF»
    resistente a temperaturas de hasta 392 °F (200 °C)
  • SmCo «SC»
    Samario, cobalto
    resistente a temperaturas de hasta 392 °F (200 °C)
  • NdFeB «ND»
    Neodimio, hierro, boro
    resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 50.1 Imanes de retención de acero, con forma de disco, sin rosca boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
Tolerancias
HF



SC / ND
h
Tolerancias
HF


SC / ND
Fuerzas magnéticas nominales en N
«HF»
Ferrita dura


«SC»
SmCo

«ND»
NdFeB
.24-±0,1.18-±0,1-1.12 lbf (5 N)1.12 lbf (5 N)
.31-±0,1.18-±0,1-2.47 lbf (11 N)2.92 lbf (13 N)
.39±0,1±0,1.18+0,2/-0,1±0,1.90 lbf (4 N)4.50 lbf (20 N)5.62 lbf (25 N)
.51±0,1±0,1.18+0,2/-0,1±0,12.25 lbf (10 N)8.99 lbf (40 N)13.49 lbf (60 N)
.63±0,1±0,1.18+0,2/-0,1±0,14.05 lbf (18 N)13.49 lbf (60 N)21.36 lbf (95 N)
.79±0,1±0,1.24+0,2/-0,1±0,16.74 lbf (30 N)20.23 lbf (90 N)31.47 lbf (140 N)
.98±0,1±0,1.28+0,3/-0,1±0,28.99 lbf (40 N)33.72 lbf (150 N)44.96 lbf (200 N)
1.26±0,1±0,1.28+0,3/-0,1±0,217.98 lbf (80 N)49.46 lbf (220 N)78.68 lbf (350 N)
1.57+0,2/-0,1-.31+0,4/-0,1-28.10 lbf (125 N)--
1.97+0,2/-0,1-.39+0,5/-0,1-49.46 lbf (220 N)--
2.48+0,3/-0,1-.55+0,5/-0,1-78.68 lbf (350 N)--
3.15+0,5/-0,1-.71+0,5/-0,1-135 lbf (600 N)--
3.94+0,5/-0,1-.87+0,5/-0,1-202 lbf (900 N)--
4.92+0,5/-0,1-1.02+0,5/-0,1-292 lbf (1300 N)--

Armar y cotizar.

Material del imán



Diámetro d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.87
In stock: 7
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$1.87
2549$1.72
5099$1.56
≥ 100$1.40
Peso: 0.004 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.