GN 50.25 Imanes de retención Acero inoxidable, con forma de disco, con agujero roscado

Foto

GN 50.25 Imanes de retención de acero inoxidable, con forma de disco, con agujero roscado

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención de acero inoxidable GN 50.25 son un sistema magnético blindado.

Debido a la menor conductividad magnética del alojamiento de acero inoxidable, las fuerzas magnéticas son menores que con el acero.

Especificación

Alojamiento / agujero roscado
Acero inoxidable

Material del imán
Ferrita duraHF
resistente a temperaturas de hasta 428 °F (220 °C)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 50.25 Imanes de retención de acero inoxidable, con forma de disco, con agujero roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2d2d3hh_1Longitud ltFuerzas magnéticas nominales en N
.98±0,1M 5.31.28+0,3/-0,1.35.327.19 lbf (32 N)
1.26±0,1M 5.31.28+0,3/-0,1.35.3514.39 lbf (64 N)
1.57+0,2/-0,1M 5.31.31+0,3/-0,1.33.3522.48 lbf (100 N)
1.97+0,2/-0,1M 5.31.39+0,4/-0,1.33.3539.34 lbf (175 N)
2.48+0,3/-0,1M 5.31.55+0,5/-0,1.31.3562.95 lbf (280 N)

Armar y cotizar.

Material del imán

Diámetro d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.43
In stock: 16
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$6.43
2549$5.90
5099$5.36
≥ 100$4.82
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».