GN 50.3 Imanes de retención Acero, con forma de disco, con espárrago roscado

Foto

GN 50.3 Imanes de retención de acero, con forma de disco, con espárrago roscado

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 50.3 son un sistema magnético blindado.

Especificación

Alojamiento / espárrago roscado
Acero, zincado

Materiales del imán:
  • Ferrita duraHF
    resistente a temperaturas de hasta 392 °F (200 °C)
  • NdFeBND
    Neodimio, hierro, boro
    resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 50.3 Imanes de retención de acero, con forma de disco, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas

d1


Tolerancias
HF


ND
HF
d2

h
h_1
Longitud «l»
ND
d2

«h»




Longitud
«l»
Fuerzas magnéticas nominales en N
«HF»
Ferrita dura

«ND»
NdFeB
.39±0,1±0,1M 3.18+0,2/-0,1.28M 4.18±0,1.31.90 lbf (4 N)5.62 lbf (25 N)
.51±0,1±0,1M 3.18+0,2/-0,1.28M 5.18±0,1.312.25 lbf (10 N)13.49 lbf (60 N)
.63±0,1±0,1M 3.18+0,2/-0,1.28M 6.18±0,1.314.05 lbf (18 N)21.36 lbf (95 N)
.79±0,1±0,1M 3.24+0,2/-0,1.28M 6.24±0,1.396.74 lbf (30 N)31.47 lbf (140 N)
.98±0,1±0,1M 4.28+0,3/-0,1.31M 6.28±0,1.398.99 lbf (40 N)44.96 lbf (200 N)
1.26±0,1±0,1M 4.28+0,3/-0,1.31M 6.28±0,1.3917.98 lbf (80 N)78.68 lbf (350 N)
1.85+0,2/-0,1-M 6.35+0,5/-0,1.31----40.47 lbf (180 N)-
2.48+0,3/-0,1-M 6.55+0,5/-0,1.59----78.68 lbf (350 N)-

Armar y cotizar.

Material del imán


Diámetro d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.50
In stock: 107
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$2.50
2549$2.29
5099$2.09
≥ 100$1.88
Peso: 0.004 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.