GN 50.4 Imanes de retención Acero, con forma de disco, con orificio

Foto

GN 50.4 Imanes de retención de acero, con forma de disco, con orificio

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 50.4 son un sistema magnético blindado.

Para garantizar que las propiedades magnéticas no se afecten, los tornillos de montaje deben estar hechos de material no magnético.

Especificación

Alojamiento
Acero, zincado

Materiales del imán:
  • Ferrita duraHF
    resistente a temperaturas de hasta 392 °F (200 °C)
  • NdFeBND
    Neodimio, hierro, boro
    resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 50.4 Imanes de retención de acero, con forma de disco, con orificio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1x23d2
HF
d3
HF
d4
HF
d5
HF
t
HF
d2
ND
d4
ND
hh_1Fuerzas magnéticas nominales en N
HF
Ferrita dura

ND
NdFeB
.63±0,1.14-.30--.14.26.18+0,2/-0,13.15 lbf (14 N)16.86 lbf (75 N)
.79±0,1.16-.41--.18.35.24+0,2/-0,16.07 lbf (27 N)23.60 lbf (105 N)
.98±0,1.22-.47--.18.35.28+0,3/-0,28.09 lbf (36 N)35.97 lbf (160 N)
1.26±0,1.22-.47--.22.43.28+0,3/-0,116.19 lbf (72 N)69.69 lbf (310 N)
1.57+0,2/-0,1.22-.53--.22.42.31+0,4/-0,120.23 lbf (90 N)112 lbf (500 N)
1.97+0,2/-0,1-.33-.87.33--.39+0,5/-0,140.47 lbf (180 N)-
2.48+0,3/-0,1-.26-.94.47--.55+0,5/-0,165.19 lbf (290 N)-
3.15+0,5/-0,1-.26-.45.59--.71+0,5/-0,1121 lbf (540 N)-
3.94+0,5/-0,1-.41-1.34.71--.87+0,5/-0,1153 lbf (680 N)-

Armar y cotizar.

Werkstoff


Diámetro d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.29
In stock: 187
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$3.29
2549$3.02
5099$2.75
≥ 100$2.47
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».