GN 50.45 Imanes de retención Acero inoxidable, con forma de disco, con orificio

Foto

GN 50.45 Imanes de retención de acero inoxidable, con forma de disco, con orificio

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención de acero inoxidable GN 50.45 son un sistema magnético blindado.

Debido a la menor conductividad magnética del alojamiento de acero inoxidable, las fuerzas magnéticas son menores que con el acero.

Para garantizar que las propiedades magnéticas no se afecten, los tornillos de montaje deben estar hechos de material no magnético.

Especificación

Alojamiento
Acero inoxidable

Materiales del imán:
  • Ferrita dura «HF»
    resistente a temperaturas de hasta 428 °F (220 °C)
  • SmCo «SC»
    Samario, cobalto
    resistente a temperaturas de hasta 662 ˚F (350 °C)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 50.45 Imanes de retención de acero inoxidable, con forma de disco, con orificio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
tolerance in mm
d2
HF
d3
HF
d4
HF
d5
HF
h
HF

tolerance in mm
t
HF
d3
SC
SmCo
d5
SC
SmCo
h
SC
SmCo

tolerance in mm
t
SmCo
Fuerzas
magnéticas
nominales en N
HF
Ferrita dura
SC
SmCo
.79±0,1.16-.39-.24+0,2/-0,1-.18.31.24±0,1.144.95 lbf (22 N)13.49 lbf (60 N)
.98±0,1.22-.45-.28+0,3/-0,2-.18.31.28±0,2.166.52 lbf (29 N)17.98 lbf (80 N)
1.26±0,1.22-.45-.28+0,3/-0,2-.22.43.28±0,2.1613.04 lbf (58 N)44.96 lbf (200 N)
1.57+0,2/-0,1.22-.45-.31+0,4/-0,2-.22.41.31±0,2.1616.19 lbf (72 N)94.42 lbf (420 N)
1.97+0,2/-0,1-.33-.87.39+0,5/-0,2.33-----32.60 lbf (145 N)-
2.48+0,3/-0,1-.26-.94.55+0,5/-0,2.47-----51.71 lbf (230 N)-

Armar y cotizar.

Material del imán


Diámetro d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$4.06
In stock: 261
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$4.06
2549$3.72
5099$3.39
≥ 100$3.05
Peso: 0.024 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».