GN 50.5 Imanes de retención Acero, con forma de disco, con agujero roscado

Foto

GN 50.5 Imanes de retención de acero, con forma de disco, con agujero roscado

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 50.5 son un sistema magnético blindado. Para el diámetro d1 ≥ 50, la superficie magnética está cubierta con un tapón de plástico.

Para garantizar que las propiedades magnéticas no se afecten, los tornillos de montaje deben estar hechos de material «no magnético».

Especificación

Alojamiento
Acero, zincado

Material del imán
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

con tapón de plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 50.5 Imanes de retención de acero, con forma de disco, con agujero roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1 d2d3tFuerzas magnéticas nominales en N
1.26M 5.22.28.1274.19 lbf (330 N)
1.57M 5.41.31.24112 lbf (500 N)
1.97M 8.41.39.22180 lbf (800 N)
2.48M 10.46.55.33247 lbf (1100 N)
2.95M 10.51.59.33393 lbf (1750 N)

Armar y cotizar.

Material del imán

Diámetro d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$14.91
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$14.91
2549$13.67
5099$12.43
≥ 100$11.18
Peso: 0.088 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».