GN 50.6 Imanes de retención Acero, con forma de disco, con gancho / con armella

Foto

GN 50.6 Imanes de retención de acero, con forma de disco, con gancho / con armella

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 50.6 son un sistema magnético blindado.

Especificación

Alojamiento
  • Acero, zincado
  • orificio roscado / gancho / armella

Material del imán
Ferrita dura - HF

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 50.6 Imanes de retención de acero, con forma de disco, con gancho / con armella boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon gancho
Bcon ojal
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 
Tipo A

Tipo B
d3h1 
Tipo A

Tipo B
h2Fuerzas magnéticas
nominales en N
.63.39.39.12.96.96.184.05 lbf (18 N)
.98.53.49.161.201.20.288.99 lbf (40 N)
1.26.53.49.161.201.20.2817.98 lbf (80 N)
1.57.53.49.161.201.20.3128.10 lbf (125 N)
1.97.53.49.161.261.38.3949.46 lbf (220 N)
2.48.53.49.161.421.50.5578.68 lbf (350 N)
3.15.91.79.242.262.03.71135 lbf (600 N)

Armar y cotizar.

Material del imán

Diámetro d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.00
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$3.00
2549$2.75
5099$2.50
≥ 100$2.25
Peso: 0.006 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».