GN 51.2 Imanes de retención Acero, con forma de disco, con agujero roscado, con cubierta de caucho

Foto

GN 51.2 Imanes de retención de acero inoxidable, con forma de disco, con agujero roscado, con cubierta de caucho

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 51.2 son un sistema magnético blindado con cubierta de caucho.

Son particularmente adecuados para aplicaciones donde la superficie se estropea fácilmente. Asimismo, estos imanes tienen un coeficiente de fricción aumentado, lo que crea una alta fuerza de retención lateral.

Especificación

Pieza de acero
zincado

Material del imán
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Cubierta de caucho
Elastómero (TPE)
80 shore A ≈
negroSW
blancoWS

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 51.2 Imanes de retención de acero inoxidable, con forma de disco, con agujero roscado, con cubierta de caucho boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2d3hLongitud lt mín.Fuerzas magnéticas nominales en N
.47M 4.31.28.31.242.25 lbf (10 N)
.87M 4.31.24.22.2011.24 lbf (50 N)
1.22M 4.31.24.22.2016.86 lbf (75 N)
1.69M 4.31.24.18.2019.11 lbf (85 N)
2.60M 5.39.33.26.3140.47 lbf (180 N)
3.46M 8.47.33.33.4394.42 lbf (420 N)

Armar y cotizar.

Material del imán

Diámetro d1
Color


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$4.98
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$4.98
2549$4.57
5099$4.15
≥ 100$3.74
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».