GN 52.2 Imanes de retención Acero, con forma de cilíndrica, con agujero roscado

Foto

GN 52.2 Imanes de retención de acero, con forma cilíndrica, con agujero roscado

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 52.2 son un conjunto magnético blindado.

Las opciones de acoplamiento incluyen la presión, la contracción o el engomado.

Especificación

Alojamiento
Acero, zincado

Materiales del imán:
  • AlNiCoAN
    Aluminio, níquel, cobalto
    resistente a temperaturas de hasta 842 °F (450 °C)
  • NdFeBND
    Neodimio, hierro, boro
    resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 52.2 Imanes de retención de acero, con forma cilíndrica, con agujero roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1 d2tFuerzas magnéticas nominales en N
«AN»
AlNiCo

«ND»
NdFeB
.24M 3.79.20.45 lbf (2 N)1.35 lbf (6 N)
.31M 3.79.20.90 lbf (4 N)2.70 lbf (12 N)
.39M 4.79.281.91 lbf (8.5 N)5.40 lbf (24 N)
.51M 4.79.282.70 lbf (12 N)13.49 lbf (60 N)
.63M 4.79.284.50 lbf (20 N)20.23 lbf (90 N)
.79M 6.98.358.99 lbf (40 N)30.35 lbf (135 N)
.98M 61.38.3513.49 lbf (60 N)42.71 lbf (190 N)
1.26M 81.57.4735.97 lbf (160 N)76.44 lbf (340 N)
1.57M 81.97.4753.95 lbf (240 N)135 lbf (600 N)
1.97M 102.36.4789.92 lbf (400 N)202 lbf (900 N)
2.48M 122.56.55148 lbf (660 N)292 lbf (1300 N)

Armar y cotizar.

Material del imán


Diámetro d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.53
In stock: 18
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$5.53
2549$5.07
5099$4.61
≥ 100$4.14
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».