GN 52.3 Imanes de retención Acero, con forma de cilíndrica, con agujero roscado

Foto

GN 52.3 Imanes de retención de acero, con forma cilíndrica, con agujero roscado

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 52.3 son un conjunto magnético blindado.

Para facilitar la manipulación y evitar que se desmagneticen, estos imanes cuentan con una placa de hierro en su superficie magnética.

Especificación

Alojamiento
Acero

Material del imán
AlNiCoAN
Aluminio, níquel, cobalto
resistente a temperaturas de hasta 662 ˚F (350 °C)

Rojo lacado
resistente a temperaturas de hasta 356 ˚F (180 °C)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 52.3 Imanes de retención de acero, con forma cilíndrica, con agujero roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1 d2tFuerzas magnéticas nominales en N
.49M 4.63.284.50 lbf (20 N)
.67M 6.63.205.85 lbf (26 N)
.83M 6.75.288.99 lbf (40 N)
1.06M 6.98.3514.61 lbf (65 N)
1.38M 61.18.3533.72 lbf (150 N)

Armar y cotizar.

Material del imán

Diámetro d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.41
In stock: 5
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$6.41
2549$5.87
5099$5.34
≥ 100$4.81
Peso: 0.033 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».