GN 52.5 Imanes de retención Acero inoxidable, con forma cilíndrica, con espárrago roscado y cubierta de caucho en la superficie magnética

Foto

GN 52.5 Imanes de retención de acero inoxidable con espárrago roscado y cubierta de caucho en la superficie magnética

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 52.5 son un conjunto magnético blindado con cubierta de caucho.

Son particularmente adecuados para aplicaciones donde la superficie se estropea fácilmente. Asimismo, estos imanes tienen un coeficiente de fricción aumentado, lo que crea una alta fuerza de retención lateral.

Especificación

Alojamiento
Acero inoxidable

Material del imán
NdFeBND
resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

caucho
Elastómero (TPE)
80 shore A ≈
negro

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 52.5 Imanes de retención de acero inoxidable con espárrago roscado y cubierta de caucho en la superficie magnética boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2hLongitud lA/FFuerzas magnéticas nominales en N
.51M 6.63.39.433.37 lbf (15 N)
.63M 8.71.47.515.17 lbf (23 N)
.79M 10.79.55.6710.34 lbf (46 N)

Armar y cotizar.

Material del imán

Diámetro d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$17.29
In stock: 7
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$17.29
2549$15.85
5099$14.41
≥ 100$12.97
Peso: 0.034 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».