GN 53.1 Imanes de retención Plástico, con forma de disco, sin rosca

Foto

GN 53.1 Imanes de retención de plástico, con forma de disco, sin rosca

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 53.1 son un conjunto magnético blindado.

Se usan principalmente para sujetar dibujos y elementos similares. El material magnético ND se caracteriza por una alta fuerza magnética.

Especificación

Alojamiento
Plástico
Gris, RAL 7040, mateGRGR
Blanco, RAL 9003WSWS
Rojo, RAL 3031RTRT

Material del imán:
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Imanes con grabado personalizado

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 53.1 Imanes de retención de plástico, con forma de disco, sin rosca boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2hFuerzas magnéticas nominales en N
.71.55.312.25 lbf (10 N)
.98.87.333.15 lbf (14 N)
1.181.12.336.07 lbf (27 N)
1.421.28.337.87 lbf (35 N)
1.571.42.317.87 lbf (35 N)

Armar y cotizar.

Material del imán

Diámetro d1
Color
GR
RT
WS

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.67
In stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$1.67
2549$1.53
5099$1.39
≥ 100$1.25
Peso: 0.006 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».