GN 54.1 Imanes de retención Latón, con forma cilíndrica, acabado liso

Foto

GN 54.1 Imanes de retención de latón, con forma cilíndrica, acabado liso

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 54.1 son un conjunto magnético blindado.

La configuración de los polos magnéticos y de hierro se conoce como conjunto de imanes sándwich. Estos imanes de retención proporcionan una potencia de sujeción superior y funcionan bien con piezas más pequeñas.

Las opciones de montaje incluyen la presión o el engomado.

* k1 es la dimensión máxima que se puede acortar al imán de retención sin que pierda sus propiedades.

** El montaje de estos imanes de retención directamente en componentes de acero creará un cortocircuito magnético que reduce el poder de retención hasta en un 15 % como máximo. Para evitar este efecto, se deben tener en cuenta las distancias k2 entre la cubierta de latón y el componente de acero. Estas distancias también deben mantenerse si se reduce el imán de retención.

Especificación

Alojamiento
Latón

Materiales del imán:
  • SmCoSC
    Samario, cobalto
    resistente a temperaturas de hasta 392 °F (200 °C)
  • NdFeBND
    Neodimio, hierro, boro
    resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Identificación de ND:
área de la superficie entintada en azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 54.1 Imanes de retención de latón, con forma cilíndrica, acabado liso boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)


h

k1*

k2 **
Fuerzas magnéticas nominales en N
«SC»
SmCo

«ND»
NdFeB
.24.79.39.061.80 lbf (8 N)2.25 lbf (10 N)
.31.79.39.064.95 lbf (22 N)4.95 lbf (22 N)
.39.79.31.088.99 lbf (40 N)10.12 lbf (45 N)
.51.79.24.1013.49 lbf (60 N)15.74 lbf (70 N)
.63.79.08.1228.10 lbf (125 N)33.72 lbf (150 N)
.79.98.20.1656.20 lbf (250 N)62.95 lbf (280 N)
.981.38.28.2089.92 lbf (400 N)101 lbf (450 N)
1.261.57.18.24135 lbf (600 N)157 lbf (700 N)

Armar y cotizar.

Material del imán


Diámetro d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$4.81
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$4.81
2549$4.41
5099$4.01
≥ 100$3.60
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».