GN 55.3 Imanes en bruto Acero con forma cilíndrica

Foto

GN 55.3 Imanes en bruto de acero, con forma cilíndrica

Descripción del producto

Información

Los imanes en bruto GN 55.3 son imanes no blindados, con forma cilíndrica.

Debido a su amplia variedad de materiales y tamaños, estos imanes son adecuados para prácticamente un uso universal. Por lo general se fijan con pegamento.

Cuando se usan sin entrehierro, los imanes en bruto siempre tienen fuerzas magnéticas menores que las de un conjunto de imán donde el blindaje y el retorno magnético intensifican enormemente la fuerza que actúa en la superficie magnética. Según el entrehierro entre el imán y la contraparte, los imanes en bruto individuales pueden tener fuerzas magnéticas superiores, a diferencia de los conjuntos de imán.

En el caso de que no se disponga de imanes de retención / conjuntos de imán adecuados, los imanes en bruto se pueden usar en combinación con soportes apropiados para obtener conjuntos de imán altamente específicos.

Especificación

Material del imán:
AlNiCoAN
Aluminio, níquel, cobalto
sin troquelar
resistente a temperaturas de hasta 842 °F (450 °C)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

longitudes especiales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 55.3 Imanes en bruto de acero, con forma cilíndrica boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)


LongitudFuerzas magnéticas
nominales en N

Resistencia a temperaturas en °CUnidades de envasado
.12.39.25 lbf (1.1 N)45010
.12.47.29 lbf (1.3 N)45010
.16.63.43 lbf (1.9 N)45010
.16.79.45 lbf (2 N)45010
.20.79.52 lbf (2.3 N)45010
.24.59.63 lbf (2.8 N)3505
.24.94.63 lbf (2.8 N)4505
.241.18.63 lbf (2.8 N)4505
.31.98.85 lbf (3.8 N)4505
.311.26.85 lbf (3.8 N)4505
.39.791.12 lbf (5 N)3505
.391.571.57 lbf (7 N)4501
.471.571.80 lbf (8 N)4501
.471.891.80 lbf (8 N)4501
.591.182.25 lbf (10 N)3501
.592.362.47 lbf (11 N)4501
.791.573.82 lbf (17 N)3501
1.343.1513.71 lbf (61 N)3501

Armar y cotizar.

Material del imán

Diámetro d
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.55
In stock: 13
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$1.55
2549$1.42
5099$1.30
≥ 100$1.17
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».