GN 56 Imanes de retención para sistemas de perfil

Foto

GN 56 Imanes de retención, para sistemas de perfiles

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los conjuntos de imanes de retención GN 56 para sistemas de perfiles se pueden insertar en una tuerca de perfil en cualquier punto y fijarse con un tornillo prisionero para impedir su desviación lateral. Si es necesario, se puede lograr un montaje lateral adicional, p. ej., con tuercas en T GN 506.

De este modo, es posible fijar puertas, cubiertas y otros accesorios a sistemas de perfiles usando simplemente imanes.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
Negro, mateSWSW

Material del imán
NdFeB
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Inserto de acero, tornillo prisionero
zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 56 Imanes de retención, para sistemas de perfiles boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
b1ab2h1h2Longitud lA/FFuerzas magnéticas
nominales en N
.241.18.37.12.401.61.062.25 lbf (10 N)
.311.18.46.09.371.61.084.05 lbf (18 N)
.311.57.49.19.511.61.084.05 lbf (18 N)
.391.77.52.24.521.61.084.05 lbf (18 N)

Armar y cotizar.

b1
a
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.81
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$2.81
2549$2.58
5099$2.35
≥ 100$2.11
Peso: 0.001 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».