GN 58 Imanes de olla Acero, con agujero pasante

Foto

GN 58 Imanes de olla de acero con agujero pasante

Descripción del producto

Información

Los imanes de olla GN 58 son un sistema magnético blindado.

Para garantizar que las propiedades magnéticas no se afecten, los tornillos de montaje deben estar hechos de material no magnético.

Para facilitar la manipulación y evitar que se desmagneticen, estos imanes cuentan con una placa de hierro en su superficie magnética.

Especificación

Alojamiento
Acero

Material del imán
AlNiCoAN
Aluminio, níquel, cobalto
resistente a temperaturas de hasta 536 ˚F (280 °C)

Rojo lacado
resistente a temperaturas de hasta 356 ˚F (180 °C)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 58 Imanes de olla de acero con agujero pasante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3hFuerzas magnéticas nominales en N
.75.15.34.306.74 lbf (30 N)
1.14.19.41.3311.24 lbf (50 N)
1.50.19.39.4129.23 lbf (130 N)

Armar y cotizar.

Material del imán

Diámetro d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$5.53
In stock: 27
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$5.53
2549$5.07
5099$4.61
≥ 100$4.14
Peso: 0.037 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.