GN 70 Discos adhesivos para imán Acero, para imanes de retención

Foto

GN 70 Disco adhesivos para imán, de acero, para imanes de retención

Descripción del producto

Información

Los discos adhesivos para imán GN 70 se usan como piezas que acompañan a los imanes de retención, p. ej., si un imán de retención se va a usar en materiales no magnéticos.

Se pueden montar con cualquier tornillo avellanado comercial para madera o chapa metálica.

Especificación

Disco
  • AceroST
  • zincado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 70 Disco adhesivos para imán, de acero, para imanes de retención boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

Aplano
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 d3s
.47.16.26.08
.67.24.33.08
1.06.24.43.12
1.34.24.43.12
1.77.22.43.12
2.52.24.43.12

Armar y cotizar.

d1
Form

Werkstoff

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$0.75
In stock: 176
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$0.75
2549$0.69
5099$0.63
≥ 100$0.56
Peso: 0.003 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».