GN 70.1 Discos auto-adhesivos Acero, para imanes de retención

Foto

GN 70.1 Discos de acero auto-adhesivos, para imanes de retención

Descripción del producto

Información

Los discos autoadhesivos GN 70.1 se usan como contrapieza en los imanes de retención, cuando por ejemplo, el imán se va a usar en una superficie no magnética.

Después de desprender la película protectora de la almohadilla adhesiva en la parte posterior, se puede fijar en cualquier superficie adecuada y limpia.

Especificación

Acero
  • Zincado, pasivado azulZBZB
  • zincado, pasivado azul
    BlancoWSWS

Almohadilla adhesiva
  • Scotch-Mount TM 4032
  • doble cara
  • con refuerzo de espuma de poliuretano

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 70.1 Discos de acero auto-adhesivos, para imanes de retención boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
ds1s2
Espesor de hoja
.79.08.04
1.18.08.04
1.57.08.04
2.36.10.06

Armar y cotizar.

d
Acabado
WS
ZB

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$0.95
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$0.95
2549$0.87
5099$0.79
≥ 100$0.71
Peso: 0.005 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».