GN 913.6 Tornillos prisioneros con imán de retención Acero

Foto

GN 913.6 Tornillos prisioneros de acero con imán de retención

Descripción del producto

Información

Los tornillos prisioneros GN 913.6 son un conjunto magnético blindado.

Un ejemplo de uso para estos tornillos prisioneros es como tope de las piezas de trabajo, con el imán reteniendo a la pieza de trabajo en su lugar.

Especificación

Acero
  • Resistencia a la tracción clase 5.8
    (500 N/mm2)
  • zincado, pasivado azul

Material del imán
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 913.6 Tornillos prisioneros de acero con imán de retención boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
dLongitud
Longitud nominal
A/F
Fuerzas magnéticas
nominales en N
M 6.47.63.79.981.18.12.56 lbf (2.5 N)
M 8.63.79.981.181.57.161.57 lbf (7 N)
M 10.79.981.181.571.97.202.47 lbf (11 N)
M 12.981.181.571.972.36.243.82 lbf (17 N)
M 161.181.571.972.363.15.317.87 lbf (35 N)

Armar y cotizar.

Rosca d
Longitud l
Material del imán

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$5.58
In stock: 158
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
1249$5.58
250499$5.12
500999$4.65
≥ 1000$4.19
Peso: 0.003 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.