NO.906Q Llaves hexagonales con mango en T

Foto

Descripción del producto

Información

Para tornillos de cabeza hexagonal hasta la clase de material 12.9.

Especificación

Pala
  • Acero cromo-vanadio
  • Endurecido
  • Niquelado

Empuñadura
  • Plástico resistente a impactos
  • Rojo

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, todas las llaves están disponibles con el logotipo de su compañía.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO.906Q Llaves hexagonales con mango en T boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
SIZEL1LB
2.03.944.923.15
2.53.944.923.15
3.03.944.923.15
3.05.916.893.15
3.07.878.863.15
4.03.944.923.15
4.05.916.893.15
4.07.878.863.15
5.03.945.163.94
5.05.917.133.94
5.07.879.093.94
6.03.945.163.94
6.05.917.133.94
6.07.879.093.94
8.03.945.163.94
8.05.917.133.94
8.07.879.093.94
107.879.374.72
127.879.374.72

Armar y cotizar.

SIZE
L1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.50
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$2.50
2549$2.29
5099$2.09
≥ 100$1.88
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.

You will not be redirected automatically. Please click on the link below.


JW Winco, USA
Cerca
Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.