DIN 1810 Llaves de gancho para tuercas cilíndricas con pasador fijo para tuercas redondas con agujeros para pasador fijo en el interior, DIN 1816

Foto

DIN 1810 Llaves de gancho para tuercas cilíndricas con pasador fijo, para tuercas redondas con agujeros para pasador fijo en el interior, DIN 1816

Descripción del producto

Especificación

Acero especial
  • Endurecido
  • Azulado
  • Bordes redondeados

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños intermedios o diámetros de pasador diferentes para cantidades superiores a las 100 piezas.

Acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 1810 Llaves de gancho para tuercas cilíndricas con pasador fijo, para tuercas redondas con agujeros para pasador fijo en el interior, DIN 1816 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

Bcon vástago fijo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
SizeD
Diámetro del pasador
LT
12-14.084.33.12
16-18.104.33.12
20-22.104.33.12
25-28.125.35.16
30-32.165.35.16
34-36.166.69.20
40-42.166.69.20
45-50.208.11.24
52-55.208.11.24
58-62.209.45.28
68-75.249.45.28
80-90.2411.02.31
95-100.3111.02.31
110-115.3113.19.31
120-130.3113.19.31
135-145.3114.96.31
155-165.3114.96.31
180-195.3918.50.39
205-220.3918.50.39
230-245.3922.36.39
260-270.3922.36.39

Armar y cotizar.

Size
Form

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.25
In stock: 13
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$9.25
2549$8.48
5099$7.71
≥ 100$6.93
Peso: 0.055 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.