DIN 3116 Llaves de dos pivotes

Foto

DIN 3116 Llaves de dos pivotes

Descripción del producto

Información

Para tuercas con brida (DIN 44716) de amoladoras angulares (DIN 44706)

Especificación

Acabado
  • Acabado acero azulado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 3116 Llaves de dos pivotes boceto

Opciones del artículo / Tabla

Finish

CAzulado
ZB

Form

C
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
A
Tamaño
D
Diámetro de espigas
L1
Altura del pivote
LT
.71.12.165.51.16
1.38.20.247.87.20

Armar y cotizar.

A
D
L
Finish

Form

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.28
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$9.28
2549$8.51
5099$7.74
≥ 100$6.96
Peso: 0.165 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.