DIN 894 Llaves simples de extremo abierto de acero

Foto

DIN 894 Llaves simples de extremo abierto de acero

Descripción del producto

Especificación

Acero especial
  • Forjado
  • Endurecido
  • Acabado negro
  • Mordazas fresadas

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños más grandes adicionales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 894 Llaves simples de extremo abierto de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
SW
Size
BL
Total Length
T
.31.753.70.16
.39.874.13.20
.471.024.92.20
.511.144.92.20
.671.426.10.24
.711.546.10.28
.751.576.69.28
.871.817.68.31
.941.978.46.35
1.062.209.45.39
1.182.4410.43.43
1.262.6410.83.47
1.422.9111.81.51

Armar y cotizar.

SW
L

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.72
In stock: 63
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$3.72
2549$3.41
5099$3.10
≥ 100$2.79
Peso: 0.033 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.