ISO 2936 Llaves hexagonales (DIN 911)

Foto

ISO 2936 Llaves hexagonales (DIN 911), azuladas o niqueladas Finish: C - Endurecido y acabado negro templado
Finish: C - Endurecido y acabado negro templado
ISO 2936 Llaves hexagonales (DIN 911), azuladas o niqueladas Finish: C - Endurecido y acabado negro templado ISO 2936 Llaves hexagonales (DIN 911), azuladas o niqueladas Finish: D - Endurecido y niquelado

Descripción del producto

Especificación

Acero al cromo-vanadio
  • Endurecido
  • Azulado o niquelado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
ISO 2936 Llaves hexagonales (DIN 911), azuladas o niqueladas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Finish

CEndurecido y acabado negro templado
DEndurecido y niquelado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
SW
mm
L1
mm
L2
mm
0.7*1.30.28
0.9*1.30.43
1.31.61.51
1.51.83.61
2.02.05.71
2.52.30.81
3.02.60.91
4.02.911.14
5.03.351.30
6.03.781.50
8.04.251.73
9.04.491.85
104.801.97
115.082.09
125.392.24
146.062.76
176.973.15
197.833.50
228.744.02
24*9.764.49
27*10.915.00
30*12.405.59
32*13.666.18
36*15.396.93
---
---
*Tamaño no disponible en versión niquelada

Armar y cotizar.

Finish


SW
L1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$0.98
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$0.98
2549$0.90
5099$0.82
≥ 100$0.73
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.